CW10 hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

CW10 hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton CW-fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
185.2 lb
84 kg
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 10 ton
Minigrävmaskiner på 10 ton
Total höjd
16.7 tum
423 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

CW-fäste för skopor för hydrauliska minigrävmaskiner med olika stiftstorlekar. Det ger kunder en stor fördel, eftersom de kan använda en skopa med olika hydrauliska minigrävmaskinsmodeller.
Fäste av kiltyp

Fäste av kiltyp

Fäste av kiltyp med en skakfri design som säkerställer en god sammankoppling av fästet och tillbehöret.
Fästs på framaxeln

Fästs på framaxeln

Framaxelfästet är ett säkert sätt att fästa och koppla från verktyg till redskapsfästet och förhindrar att verktyget oväntat kopplas från.
Cat

Fjädring

Fjädringen håller kvar låsmuttern och fästet i fall ett hydrauliskt fel skulle uppstå (endast hydrauliska fästen).
Lyftkrok (tillval)

Lyftkrok (tillval)

En lyftkrok (tillval) är ett alternativ till lyftöglan på maskinens länkage.

Produktspecifikation för CW10 hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Vikt 185.2 lb 84 kg
Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Total höjd 16.7 tum 423 mm
Total längd 27.8 tum 706 mm
Sprintdiameter 2.4 tum 60 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför CW10 hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.