Minigrävmaskiner på 5 ton, manuell

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Minigrävmaskiner på 5 ton, manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
123.5 lb
56 kg
Bredd
11.7 tum
298 mm
Längd
20.8 tum
528 mm

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 5 ton, manuell

Vikt 123.5 lb 56 kg
Bredd 11.7 tum 298 mm
Längd 20.8 tum 528 mm
Total höjd 11.5 tum 292 mm
Sprintdiameter 1.8 tum 45 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5 ton Minigrävmaskiner på 5 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Minigrävmaskiner på 5 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.