Översikt
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Huvudspecifikationer
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Visar 1-6 av 6
| Vikt | 105.8 lb 48 kg |
| Lyftkrokens kapacitet | 4409.2 lb 2000 kg |
| Bredd | 11.1 tum 281 mm |
| Total längd | 19.5 tum 496 mm |
| Total höjd | 10.7 tum 271 mm |
| Sprintdiameter | 1.8 tum 45 mm |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 5–6 ton Minigrävmaskiner på 5–6 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Fabriksmonterad Fabriksmonterad |
| Max. arbetstryck | 4351.1 psi 300 balk |
| Fästtyp | S-40-sprintgrip S-40-sprintgrip |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden