Redskapsfäste för sprintgrip (312-länkage): 455-3914

Redskapsfäste för sprintgrip (312-länkage): 455-3914 Pinnmonterade gripredskapsfästen

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal bärvikt
15 ton (US)
15 ton (US)
Maximal bärvikt
11 ton (US)
11 ton (US)
Vikt
414 lb
188 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Öka produktiviteten

Öka produktiviteten

  • Kom igång med arbetet snabbare och byt redskap på bara några sekunder
  • Redskap kan delas mellan grävmaskiner av liknande storlek
  • Fästena är viktade för att hantera stora laster, så du behöver inte kompromissa med skopstorleken
  • Gör mer med din utrustning. Ökad mångsidighet med möjligheten att enkelt växla mellan grävning, schaktning, materialhantering, jordkompaktering, stenbrytning och mycket mer.
  • Dikesbredd finns tillgängligt för vissa fästesstorlekar:
    • Spara både tid och material vid återfyllning
    • Håller den bredaste delen av fästet inom grävdjupet hos 24- och 30-tumsskopor
    • Helt kompatibelt med bredare skopor och samma fästen som standardmodellerna
  • Prestandaskopor för sprintgrip – infällda sprintar minskar spetsens radie ytterligare
  • Lyft upp skoporna omvänt för att komma åt i fyrkantiga hörn
Tillförlitlig kraft och styrka

Tillförlitlig kraft och styrka

  • Redundanta låssystem håller redskapen på plats:
    • Primär kil – låser sprintens rörelse som ett bultlås
    • Sekundär spärr – meddelar föraren om fästet är öppet eller stängt. Gångjärnsupphängd för att hålla sprinten på plats.
    • Två fjäderbelastade armar – ser till att den sekundära spärren förblir stängd
  • De redundanta systemen ser till att hålla redskapet på plats vid förlorat hydraultryck
  • Kort fästesprofil bibehåller snäv spetsradie, brytkraft och grävningsprestanda
  • Gjutna ramdelar i slitstarkt stål
  • Inbyggda, mittplacerade lyftöglor kan användas med en mängd olika schackel, kedjor och vajrar. Den inre formen stabiliserar lasten.
    • Fästen utan lyftöglor finns tillgängliga i Japan för att uppfylla lokala begränsningar.
Säkerhet är av högsta prioritet

Säkerhet är av högsta prioritet

  • Lampor och ljudsignaler indikerar för föraren att redskapet sitter säkert i fästet.
  • Smörjblock ger en primär, lättåtkomlig smörjpunkt.
  • Användningsprocedurerna är enkla och intuitiva.
  • Följer globala säkerhetsnormer: ISO13031, EN474 och AS 4772:2008.
  • Enklare underhåll på plats och högre driftsäkerhet tack vare kåpan som håller skräp borta och skyddar viktiga komponenter i fästet.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina fästen. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda redskapsfästen för sprintgrip.
  • Spåra hela maskinparken och alla redskap på ett enda ställe. Fästen med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med utrustning med Product Link™-prenumerationer.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Fästen med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för Redskapsfäste för sprintgrip (312-länkage): 455-3914

Minimal bärvikt 15 ton (US) 15 ton (US)
Maximal bärvikt 11 ton (US) 11 ton (US)
Vikt 414 lb 188 kg
Diameter för fästsprint – Sticka (främre) 2.56 tum 65 mm
Diameter för fästsprint – Länk (bakre) 2.56 tum 65 mm
Sprintspridning – minimum 13.70 tum 348 mm
Sprintspridning – maximalt 16.97 tum 431 mm
Arbetsbelastningsgräns för lyftögla 22046 lb 10000 kg
Bredd - maskingränssnitt 15.00 tum 381 mm
Bredd – redskapsgränssnitt 8.30 tum 211 mm

Jämför Redskapsfäste för sprintgrip (312-länkage): 455-3914 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

312-länkage med redskapsfäste för sprintgrip

Arbetsplatsröjning med redskapsfäste för sprintgrip, Pro Plus-tumme och skopa.

Redskapsfästen för sprintgrip är enkla att underhålla tack vare en central smörjpunkt.

Redskapsfäste för sprintgrip med aktiverad låsmekanism

Buskröjning med redskapsfäste för sprintgrip, raka och Pro Plus-tumme

Använda lyftöglan på redskapsfästet för sprintgrip för att flytta spontlådor.

312-länkage med redskapsfäste för sprintgrip
Arbetsplatsröjning med redskapsfäste för sprintgrip, Pro Plus-tumme och skopa.
Redskapsfästen för sprintgrip är enkla att underhålla tack vare en central smörjpunkt.
Redskapsfäste för sprintgrip med aktiverad låsmekanism
Buskröjning med redskapsfäste för sprintgrip, raka och Pro Plus-tumme
Använda lyftöglan på redskapsfästet för sprintgrip för att flytta spontlådor.

Se aktuella erbjudanden för  Redskapsfäste för sprintgrip (312-länkage): 455-3914

Visa fler erbjudanden