S-50-srintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Fästen av S-typ S-50-srintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
196.9 lb
89.3 kg
Lyftkrokens kapacitet
6613.9 lb
3000 kg
Bredd
13.5 tum
342.5 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Det hydrauliska cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Låsindikator

Låsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.
Lyftkrok

Lyftkrok

Föraren kan använda den inbyggda lyftkroken för att växlas mellan tillämpningar utan att byta verktyg eller fäste.
Låg profil/höjd

Låg profil/höjd

Det låga redskapsfästet har en minimal förskjutning och resulterar i minimal brytkraftsreduktion.
Komponenter skyddas

Komponenter skyddas

Alla komponenter skyddas av kopplingshuset, där de inte nås av föroreningar och potentiell stötar.
Killåsmerkanism

Killåsmerkanism

Killåsmerkanism minskar stötar som når hydraulcylindern.

Produktspecifikation för S-50-srintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Vikt 196.9 lb 89.3 kg
Lyftkrokens kapacitet 6613.9 lb 3000 kg
Bredd 13.5 tum 342.5 mm
Total längd 24.8 tum 630 mm
Total höjd 12.5 tum 318 mm
Sprintdiameter 2 tum 50 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Max. arbetstryck 5076.3 psi 350 balk
Fästtyp S-50-sprintgrip S-50-sprintgrip

Jämför S-50-srintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  S-50-srintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Visa fler erbjudanden