CW-30

CW-30 CW-fästen

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
462 lb
210 kg
Bredd
22 tum
550 mm
Belastningsvärde, lyftkrok
11 ton (US)
10 ton (US)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Öka användningen av din maskin

Öka användningen av din maskin

Snabbkopplingen av arbetsredskap är en integrerad del av vårt tänkesätt: Använd grävmaskinen mer genom att montera olika arbetsredskap. Din maskin blir en universalredskapsbärare. CW-fästet har blivit en industristandard med över 50 000 sålda enheter under de senaste 40 åren. Det är utbytbart mellan olika maskinklasser och har utvecklats för användning med över 700 olika maskiner, både Cat och andra varumärken.
Uppfyller kraven i alla säkerhetsstandarder

Uppfyller kraven i alla säkerhetsstandarder

CW-redskapsfästet uppfyller alla tillämpliga globala säkerhetsstandarder.
Anslut enkelt

Anslut enkelt

Den mekaniska versionen av CW-fästet är den som är enklast att använda. Det finns inga lösa delar som lätt kan försvinna eller tappats bort. Ingen hydraulik krävs. Konverteringssatser finns tillgängliga för att lätt konvertera till den hydrauliska versionen när som helst.
Prestandakombinationen med alla typer av tillbehör

Prestandakombinationen med alla typer av tillbehör

Adapterkroksatser och monteringsfästena finns för att anpassa så gott som alla fabrikat och slags arbetsredskap med Cats redskapsfästet i CW-serien. Detta inkluderar krokar/fästen för skopor, hammare, gripare och andra tillbehör.
Service som är oöverträffad

Service som är oöverträffad

Cats redskapsfästen i CW-serien säljs via samma Caterpillar-återförsäljare som Cats-maskiner. På så sätt får du tillgång till ett integrerat nätverk för service och support – en och samma organisation för maskiner, reservdelar för redskap samt service. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.

Produktspecifikation för CW-30

Vikt 462 lb 210 kg
Bredd 22 tum 550 mm
Belastningsvärde, lyftkrok 11 ton (US) 10 ton (US)
Längd 19 tum 475 mm

Jämför CW-30 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30
CW-30
CW-30
CW-30

Cat fästen i CW-serien

Cat fästen i CW-serien

Se aktuella erbjudanden för  CW-30

Visa fler erbjudanden