Hydrauliska minigrävmaskiner på 8 ton

Hydrauliska minigrävmaskiner på 8 ton Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
211.6 lb
96 kg
Bredd
14.6 tum
370 mm
Längd
23.4 tum
595 mm

Produktspecifikation för Hydrauliska minigrävmaskiner på 8 ton

Vikt 211.6 lb 96 kg
Bredd 14.6 tum 370 mm
Längd 23.4 tum 595 mm
Total höjd 13.7 tum 347 mm
Sprintdiameter 2 tum 50 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför Hydrauliska minigrävmaskiner på 8 ton med produkter som ofta jämförs.