Studiobilder

Fästen av S-typ S-40-sprintgrip för 3 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
92.6 lb
42 kg
Lyftkrokens kapacitet
4409.2 lb
2000 kg
Bredd
10 tum
254 mm

Översikt

Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.

Produktspecifikation för S-40-sprintgrip för 3 ton

Vikt 92.6 lb 42 kg
Lyftkrokens kapacitet 4409.2 lb 2000 kg
Bredd 10 tum 254 mm
Total längd 18.5 tum 470 mm
Total höjd 10.3 tum 262 mm
Sprintdiameter 1.6 tum 40 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Max. arbetstryck 4351.1 psi 300 balk
Fästtyp S-40-sprintgrip S-40-sprintgrip

Jämför S-40-sprintgrip för 3 ton med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger