Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS8

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Vikt
667.6 lb
302.8 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S-45/S-45
S-45/S-45

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS8

Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Vikt 667.6 lb 302.8 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S-45/S-45 S-45/S-45
Total höjd 37.7 tum 957 mm
Längd 23.9 tum 608 mm
Total bredd 26.7 tum 678 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 tum 1500 mm
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3625.9 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Vridmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Jämför TRS8 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  TRS8

Visa fler erbjudanden