TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton Tiltrotatorsystem

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 10 ton
Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt
712.1 lb
323 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Direktinfäst sprintgripfäste/S45-fäste
Direktinfäst sprintgripfäste/S45-fäste

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Fullständig 360-gradig rotation

Fullständig 360-gradig rotation

Ger optimal kontroll över arbetsredskapen och större flexibilitet.
Integrerat centralt smörjningssystem

Integrerat centralt smörjningssystem

Ett enda inlopp för fett möjliggör snabb och enkel smörjning för hela enheten.
TRS8 positioneringssystem

TRS8 positioneringssystem

Uppdaterad programvara informerar föraren om tillbehörens position via standardutrustade övervakningsgivare.
Oljefylld växellåda

Oljefylld växellåda

En underhållsfri lösning som fördelar värme mer effektivt och ger bättre smörjning än fett.
Kraftigt snäckdrev

Kraftigt snäckdrev

Snäckdrevslåda med högt rotationsvridmoment och möjlighet till självlåsning vilket gör att du kan gräva i alla riktningar med full effekt. Detta gör att växeln tar maximal maskinkraft och delar upp lasten genom hela TRS-konstruktionen.
Dubbelverkande cylindrar med lasthållningsventiler

Dubbelverkande cylindrar med lasthållningsventiler

Ventilerna behåller tryck och förebygger rörelse i cylindrarna under lastbegränsningar efter direktiv.

Produktspecifikation för TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt 712.1 lb 323 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Direktinfäst sprintgripfäste/S45-fäste Direktinfäst sprintgripfäste/S45-fäste
Total höjd 37.7 tum 957 mm
Längd 26 tum 660 mm
Total bredd 26.7 tum 678 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 tum 1500 mm
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3625.9 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Vridmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Kompatibilitet Endast kompatibelt med följande serienummerprefix för minigrävmaskiner: 310 (GWT 1 och högre) Endast kompatibelt med följande serienummerprefix för minigrävmaskiner: 310 (GWT 1 och högre)

Jämför TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

Visa fler erbjudanden