TRS14 Tiltrotator: 516-6778

Tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator: 516-6778

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 14–19 ton
Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/CW-30s
Pinnfäste/CW-30s
Längd
33,46 tum
850 mm

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Sömlös integrering

Sömlös integrering

  • Tiltrotatorer ansluts till maskinens HP2-krets, så att HP1-kretsen kan användas för ett extra redskap, vilket säkerställer ett smidigt hydraulflöde till båda dessa
  • Displayfunktionen integreras i maskinens monitor.
  • Positioneringssystemet ansluts till Cat GRADE med 3D
Upp till 13 % högre produktivitet

Upp till 13 % högre produktivitet

  • Reglage för samtidig tiltning, rotation, och maskinrörelse
  • Den låga uppbyggnadshöjden ger konsekvent brytkraft för grävning
  • Hydrauliska snabbkopplingar möjliggör redskapsbyten på sekunder
  • Få mer gjort med färre redskap och maskiner
Enkel manövrering

Enkel manövrering

  • Maskinens joystickar omfattar tilrotatorreglage, vilket förhindrar fördröjning mellan förarens kommandon och funktionen
  • Oljefylld växellåda håller dreven konstant smorda, vilket förlänger rotorns livslängd
  • Smörjsystemet har en enda smörjpunkt, vilken kan kopplas till maskinens smörjningsfunktion
  • Det innovativa styrsystemet har fyra unika förarinställningar
Förbättrad mångsidighet

Förbättrad mångsidighet

  • 40⁰ lutning åt vänster och höger, plus 360° rotation, ökar de monterade redskapens kapacitet
  • Använd gripmodulen utan att ta bort bottenredskapet
  • Med blandade konfigurationer kan flera redskapsgränssnitt användas
  • Det innovativa styrsystemet har inställningar för fyra unika förare
Håll dig säker

Håll dig säker

  • Gripmodulen är snabbare och säkrare än människor vid manuell förflyttning av tunga föremål
  • Föraren kan stanna kvar i hytten under redskapsbyten
  • Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga manuella slangbyten
  • Dubbelverkande tiltcylindrar har inbyggda lasthållningsventiler i händelse av tryckförlust

Produktspecifikation för TRS14 Tiltrotator: 516-6778

Maskinklass Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/CW-30s Pinnfäste/CW-30s
Längd 33,46 tum 850 mm
Total bredd 31,89 tum 810 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1,31 yd³ 1,00 m³

Jämför TRS14 Tiltrotator: 516-6778 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW30 S

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS14 – konfiguration CW30 S upptill, CW30 S nedtill

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW30 S
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.
TRS14 – konfiguration CW30 S upptill, CW30 S nedtill