TRS10 Tiltrotator: 516-6768

Tiltrotatorsystem TRS10 Tiltrotator: 516-6768

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 11–16 ton
Grävmaskin, 11–16 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/CW-20s
Pinnfäste/CW-20s
Längd
31,69 tum
805 mm

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Sömlös integrering

Sömlös integrering

  • Tiltrotatorer ansluts till maskinens HP2-krets, så att HP1-kretsen kan användas för ett extra redskap, vilket säkerställer ett smidigt hydraulflöde till båda dessa
  • Displayfunktionen integreras i maskinens monitor.
  • Positioneringssystemet ansluts till Cat GRADE med 3D
Upp till 13 % högre produktivitet

Upp till 13 % högre produktivitet

  • Reglage för samtidig tiltning, rotation, och maskinrörelse
  • Den låga uppbyggnadshöjden ger konsekvent brytkraft för grävning
  • Hydrauliska snabbkopplingar möjliggör redskapsbyten på sekunder
  • Få mer gjort med färre redskap och maskiner
Enkel manövrering

Enkel manövrering

  • Maskinens joystickar omfattar tilrotatorreglage, vilket förhindrar fördröjning mellan förarens kommandon och funktionen
  • Oljefylld växellåda håller dreven konstant smorda, vilket förlänger rotorns livslängd
  • Smörjsystemet har en enda smörjpunkt, vilken kan kopplas till maskinens smörjningsfunktion
  • Det innovativa styrsystemet har fyra unika förarinställningar
Förbättrad mångsidighet

Förbättrad mångsidighet

  • 40⁰ lutning åt vänster och höger, plus 360° rotation, ökar de monterade redskapens kapacitet
  • Använd gripmodulen utan att ta bort bottenredskapet
  • Med blandade konfigurationer kan flera redskapsgränssnitt användas
  • Det innovativa styrsystemet har inställningar för fyra unika förare
Håll dig säker

Håll dig säker

  • Gripmodulen är snabbare och säkrare än människor vid manuell förflyttning av tunga föremål
  • Föraren kan stanna kvar i hytten under redskapsbyten
  • Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga manuella slangbyten
  • Dubbelverkande tiltcylindrar har inbyggda lasthållningsventiler i händelse av tryckförlust

Produktspecifikation för TRS10 Tiltrotator: 516-6768

Maskinklass Grävmaskin, 11–16 ton Grävmaskin, 11–16 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/CW-20s Pinnfäste/CW-20s
Längd 31,69 tum 805 mm
Total bredd 35,24 tum 895 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1,05 yd³ 0,80 m³

Jämför TRS10 Tiltrotator: 516-6768 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS10 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-20s

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS10 – S60 upptill, konfiguration nedtill S60

TRS10 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-20s
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.
TRS10 – S60 upptill, konfiguration nedtill S60