Översikt
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Huvudspecifikationer
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Visar 1-6 av 7
| Maskinklass | Minigrävmaskin på 2 ton Minigrävmaskin på 2 ton |
| Vikt | 255.5 lb 115.9 kg |
| Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgrip Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgrip |
| Total höjd | 30.8 tum 782 mm |
| Längd | 18.9 tum 480 mm |
| Total bredd | 17.9 tum 454 mm |
| Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
| Tiltvinkelområde | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
| Maximal skopkapacitet | 3.9 ft³ 110 l |
| Maximal skopbredd | 39.4 tum 1000 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min) |
| Max. arbetstryck | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Tiltvridmoment | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Vridmoment | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
| Kompatibilitet | Endast kompatibelt med följande serienummerprefix för minigrävmaskiner: 302.7 (CZ6 1 och högre) Endast kompatibelt med följande serienummerprefix för minigrävmaskiner: 302.7 (CZ6 1 och högre) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden