TRS23 Tiltrotator: 567-6087

Tiltrotatorsystem TRS23 Tiltrotator: 567-6087

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 23–30 ton
Grävmaskin, 23–30 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/CW-40
Pinnfäste/CW-40
Längd
38,94 tum
989 mm

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS23 Tiltrotator: 567-6087

Maskinklass Grävmaskin, 23–30 ton Grävmaskin, 23–30 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/CW-40 Pinnfäste/CW-40
Längd 38,94 tum 989 mm
Total bredd 38,19 tum 970 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 2,09 yd³ 1,60 m³

Jämför TRS23 Tiltrotator: 567-6087 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS23 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-40

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS23 – konfiguration upptill CW40, nedtill CW40

TRS23 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill CW-40
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.
TRS23 – konfiguration upptill CW40, nedtill CW40

Se aktuella erbjudanden för  TRS23 Tiltrotator: 567-6087

Visa fler erbjudanden