TRS18 Tiltrotator: 567-0392

TRS18 Tiltrotator: 567-0392 Tiltrotatorsystem

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 18–24 ton
Grävmaskin, 18–24 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
CW-30/CW-30
CW-30/CW-30
Längd
32,83 tum
834 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Sömlös integrering

Sömlös integrering

  • Tiltrotatorer ansluts till maskinens HP2-krets, så att HP1-kretsen kan användas för ett extra redskap, vilket säkerställer ett smidigt hydraulflöde till båda dessa
  • Displayfunktionen integreras i maskinens monitor.
  • Positioneringssystemet ansluts till Cat GRADE med 3D
Upp till 13 % högre produktivitet

Upp till 13 % högre produktivitet

  • Reglage för samtidig tiltning, rotation, och maskinrörelse
  • Den låga uppbyggnadshöjden ger konsekvent brytkraft för grävning
  • Hydrauliska snabbkopplingar möjliggör redskapsbyten på sekunder
  • Få mer gjort med färre redskap och maskiner
Enkel manövrering

Enkel manövrering

  • Maskinens joystickar omfattar tilrotatorreglage, vilket förhindrar fördröjning mellan förarens kommandon och funktionen
  • Oljefylld växellåda håller dreven konstant smorda, vilket förlänger rotorns livslängd
  • Smörjsystemet har en enda smörjpunkt, vilken kan kopplas till maskinens smörjningsfunktion
  • Det innovativa styrsystemet har fyra unika förarinställningar
Förbättrad mångsidighet

Förbättrad mångsidighet

  • 40⁰ lutning åt vänster och höger, plus 360° rotation, ökar de monterade redskapens kapacitet
  • Använd gripmodulen utan att ta bort bottenredskapet
  • Med blandade konfigurationer kan flera redskapsgränssnitt användas
  • Det innovativa styrsystemet har inställningar för fyra unika förare
Håll dig säker

Håll dig säker

  • Gripmodulen är snabbare och säkrare än människor vid manuell förflyttning av tunga föremål
  • Föraren kan stanna kvar i hytten under redskapsbyten
  • Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga manuella slangbyten
  • Dubbelverkande tiltcylindrar har inbyggda lasthållningsventiler i händelse av tryckförlust

Produktspecifikation för TRS18 Tiltrotator: 567-0392

Maskinklass Grävmaskin, 18–24 ton Grävmaskin, 18–24 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre CW-30/CW-30 CW-30/CW-30
Längd 32,83 tum 834 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1,44 yd³ 1,10 m³

Jämför TRS18 Tiltrotator: 567-0392 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS18 – konfiguration upptill CW-30, nedtill CW-30

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS18 – konfiguration upptill CW-30, nedtill CW-30
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.