| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton |
| Vikt | 692 lb 313.9 kg |
| Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Direktinfästning/pinnmontering Direktinfästning/pinnmontering |
| Total höjd | 39.4 tum 1002 mm |
| Längd | 26.2 tum 665 mm |
| Total bredd | 26.6 tum 676 mm |
| Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
| Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
| Maximal skopkapacitet | 17.7 ft³ 500 l |
| Maximal skopbredd | 59.1 tum 1500 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm) |
| Max. arbetstryck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Tiltvridmoment | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Vridmoment | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Tiltrotatorsystem TRS8
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton
- Vikt
- 692 lb
- 313.9 kg
- Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
- Direktinfästning/pinnmontering
- Direktinfästning/pinnmontering
Översikt
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för TRS8
Jämför TRS8 med produkter som ofta jämförs.
Tiltrotatorsystem
TRS8
Vald
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton
- Vikt
- 692 lb
- 313.9 kg
- Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
- Direktinfästning/pinnmontering
- Direktinfästning/pinnmontering
Tiltrotatorsystem
TRS6
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 6 ton
- Minigrävmaskiner på 6 ton
- Vikt
- 463 lb
- 210 kg
- Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
- S-40 / S-40
- S-40 / S-40
Tiltrotatorsystem
TRS8
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 10 ton
- Minigrävmaskiner på 10 ton
- Vikt
- 712.1 lb
- 323 kg
- Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
- Direktinfästning/S-45
- Direktinfästning/S-45
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger