Med Cat® 352 demoleringsgrävmaskin med rak bom får du kraft, prestanda och kontroll till dina lågnivådemoleringsprojekt.

Grävmaskiner för demolering 352 rak bom Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
121000 lb
54900 kg
Maximal bulthöjd vid stickans nos
42.2 ft
12.85 m
Maximal vikt vid stickspets
12456 lb
5650 kg

Översikt

Grävmaskin för rivning med de största redskapen för 4 till 5 våningar

Demoleringsarbete har aldrig varit enklare än med Cat® 352 grävmaskin med rak bom. Den här maskinen är utformad för att hjälpa dig utföra lågnivådemoleringsjobb av byggnader, broar och industriell infrastruktur till en låg driftkostnad. Nå högre med större tillbehörskapaciteter, så att du kan maximera prestandan. Den ger dig även tillgång till mångsidigheten, precisionen och effektiviteten i Cat-tekniken. 352 med rak bom ser till att du kan arbeta säkrare och under längre tid tack vare synkroniserat underhåll och hytt med förarskydd (OPG).

Fördelar

Maximera prestandan

Upplev den högsta prestandanivån i branschen med ökad stickpinnehöjd och större tillbehörskapaciteter. Cat Payload, Cat 2D E-gräns och Cat Grade med 2D-teknik ger ytterligare mångsidighet, precision och effektivitet.

Låg driftskostnad

Synkroniserade serviceintervall, automatisk reversibel fläkt som standard och motviktsborttagning som tillval hjälper dig sänka dina driftkostnader.

Komfort och säkerhet

Arbeta bekvämt hela dagen i en deluxhytt med OPG-skydd.

Produktspecifikation för 352 rak bom

Arbetsvikt 121000 lb 54900 kg
Obs! (1) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb)
Obs! (2) Underrede med fast spårvidd finns tillgängligt – se tekniska specifikationer för konfigurationer. Underrede med fast spårvidd finns tillgängligt – se tekniska specifikationer för konfigurationer.
Maximal bulthöjd vid stickans nos 42.2 ft 12.85 m
Maximal vikt vid stickspets 12456 lb 5650 kg
Obs! (1) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 TB m (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 TB m (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb)
Maximalt grävdjup 19.8 ft 6010 mm
Maximal skärhöjd 48.1 ft 14650 mm
Högsta lastningshöjd 36 ft 10970 mm
Lägsta lastningshöjd 14.4 ft 4390 mm
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot 0 tum) 19.2 ft 5850 mm
Maximalt grävdjup vid vertikal vägg 16.1 ft 4890 mm
Skopans grävkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Stickans grävkraft – ISO 41360 lbf 184 kN
Motormodell Cat C13B Cat C13B
Nettoeffekt – ISO 9249 443 hp 330 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 449 hp (metrisk) 449 hp (metrisk)
Motoreffekt – ISO 14396 445 hp 332 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 451 hp (metrisk) 451 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 mm
Slaglängd 6 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Huvudsystem – maximalt flöde 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Svänghastighet 6.5 rpm 6.5 rpm
Maximalt svängmoment 139400 lbf ft 189 kN·m
Bränsletankens volym 188.9 gal (US) 715 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning 2.9 gal (US) 11 l
Slutväxel – vardera 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Obs! (1) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 TB m (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) Underrede med variabel spårvidd, rak bom, sticka med räckvidd på 3,9 TB m (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb)
Transporthöjd – hyttens överkant 11.1 ft 3380 mm
Hytthöjd – med OPG 11.8 ft 3590 mm
Transportlängd 42.1 ft 12830 mm
Bakre svängradie 12.6 ft 3840 mm
Frigång under motvikt 4.7 ft 1435 mm
Markfrigång 2.3 ft 710 mm
Spårlängd 17.6 ft 5350 mm
Cc-avstånd rullar 14.2 ft 4340 mm
Bandspårvidd 7.8 ft 2390 mm
Transportbredd 12.1 ft 3680 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 430 ton (1 576 US-ton) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 430 ton (1 576 US-ton) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) koldioxid.
Återvinningsbarhet 98% 98%

352 rak bom Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 7,8 m (25 fot 6 tum) rak bom

HYTT

  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Cat Grade med 2D
  • Lift Assist
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x4)
  • Central elektrisk strömställare
  • LED-belysning på chassi och bom
  • Premiumarbetsbelysning runt hela maskinen

MOTOR

  • 115A generator
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Tvåstegsfilter på 4 mikrometer
  • Kylning för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Fjärravstängning

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för redskapsfäste för Cat-pinnmontering (endast Nordamerika)
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets
  • Krets för redskapsfäste för CW (endast Europa)
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Auto Dig Boost
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter
  • Kapacitet för bio-hydraulolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 2D E-gräns
  • Automatiskt hammarstopp
  • Bluetooth-mottagare
  • Caterpillar One Key-säkerhetssystem
  • Låsbar utvändig verktygs-/förvaringslåda
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Förarskydd (OPG)
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Kapacitet för backventil för bomsänkning
  • Kapacitet för backventil för sticksänkning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Förberedd för QuickEvac™-underhåll
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)

352 rak bom Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 3,35 m (11 fot 0 tum) räckviddssticka
  • Räckvidd för sticka 3,9 m (12 fot 10 tum)
  • TB-familjens skoplänkage

MOTOR

  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Givare för motorolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Svänglarm
  • 360 graders runtomsikt

CAT-TEKNIK

  • Cat® Advanced Payload

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Underrede med fast spårvidd (endast Nordamerika)
  • 11,35 mt (25 020 lb) avtagbar motvikt
  • 12,0 mt (26 460 lb) motvikt
  • 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp
  • 750mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 352 rak bom med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

352 grävmaskin med rak bom

352 grävmaskin med rak bom

352 grävmaskin med rak bom

352 grävmaskin med rak bom
352 grävmaskin med rak bom
352 grävmaskin med rak bom

Se aktuella erbjudanden för  352 rak bom

Visa fler erbjudanden