M323

Hjulgrävmaskiner M323 Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
180 hp
134 K/W
Maximal arbetsvikt
53572 lb
24300 kg
Maximal körhastighet – vägläge
16 km/h
25 km/h

Översikt

Gå enkelt över från väg till räls

Grävmaskinen Cat® M323 för järnväg har en modulär design och du kan välja mellan kort och lång bakdel. Du kan växla det flexibla drivsystemet mellan däck, räls eller en innovativ kombination genom att trycka på en knapp under körning, för optimal drift i många olika tillämpningar. Nästa generations rälsgrävmaskin är specialbyggd för räls och en idealisk maskin som ökar mångsidigheten och effektiviteten.

Fördelar

Byggd för räls

Den har specialkomponenter som gör att du kan köra direkt upp på järnvägsspåren samtidigt som den har alla funktioner som en traditionell grävmaskin har.

Höga prestanda

Kraftfull hydraulik, avancerade reglage och förstärkta komponenter som klarar krävande underhållsuppgifter på järnväg snabbt och med precision.

Oöverträffad mångsidighet

Med sömlös övergång mellan väg och järnväg kan den hantera många olika uppgifter, allt från att lyfta och jämna ut till att byta slipers och röja buskar. Allt med en och samma maskin.

Produktspecifikation för M323

Motoreffekt – ISO 14396 180 hp 134 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 183 hp (metrisk) 183 hp (metrisk)
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 174 hp 129 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Maximal arbetsvikt 53572 lb 24300 kg
Lägsta arbetsvikt 47840 lb 21700 kg
Obs! (1) Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration.
Maximal körhastighet – vägläge 16 km/h 25 km/h
Maximal körhastighet – rälsläge 19 km/h 30 km/h
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 81 gpm 306 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximalt svängmoment 38400 lbf ft 52 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletank 63.4 gal (US) 240 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
KYLSYSTEM 7.9 gal (US) 30 l
Hydraultank 30.6 gal (US) 116 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 71.3 gal (US) 270 l
Bom Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum) Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum)
Sticka 2,0 m (6 fot 7 tum) 2,0 m (6 fot 7 tum)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.5 ft 3209 mm
Transportlängd 29.3 ft 8921 mm
Stödpunkt 13.9 ft 4234 mm
Bom Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum) Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum)
Sticka 2,0 m (6 fot 7 tum) 2,0 m (6 fot 7 tum)
Maximal skärhöjd 28.7 ft 8741 mm
Maximalt grävdjup 10.7 ft 3247 mm
Maximal räckvidd på marknivå 24.1 ft 7345 mm
Stickkrafter (ISO) 18659 lbf 83 kN
Skopkrafter (ISO) 26303 lbf 117 kN
Obs! (1) Värdena gäller med 9A-transmission och dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värden vid stickans ände. Värdena gäller med 9A-transmission och dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värden vid stickans ände.
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 144 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0004 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 144 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0004 ton koldioxid.

M323 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKA

  • 5,2 m (17'1") VA-bom, 2,0 m (6'7") sticka

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Motvikt för lång eller kort radie
  • Borttagbar motvikt för vägbestämmelser
  • Hydrostatisk (9A), friktion (9C) eller kombinerad (9A och 9C) transmission
  • Körhastighet för väg och räls
  • Trappsteg
  • Lyftpunkter
  • Förankringspunkter
  • Däck

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Joystickar med skjutreglage och tryckknappar
  • Justerbar hydraulkänslighet
  • Separat svängpump
  • Pump för drivning och redskap
  • Programmerbart flöde och tryck för upp till 20 redskap
  • 1 högtrycksledning (HP) och 1 medeltrycksledning (MP)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Bränsle- och motoroljefilter och avtappningskranar på marknivå
  • Bränslepåfyllning på marknivå
  • Centraliserad smörjning för underrede
  • Automatsmörjsystem

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Nödstoppsknapp
  • Säkerhetsdekaler för järnvägscertifiering
  • Isolerade eller oisolerade hjul
  • Rälsupphängningar för 9A-transmission
  • ROPS-hytt för förare och rälsagent
  • Reglerventil för sticksänkning (SLCV) och reglerventil för bomsänkning (BLCV), inklusive varning för överbelastning
  • Reglerventil för skopsänkning (BLCV)
  • Säker ECS-övervakare - ställ in gränsen/övervaka lasten

HYTT

  • Premium- eller Deluxe-hytt
  • Transportkörningspedaler (1-vägs eller 2-vägs)

MOTOR

  • Cat C4.4 dubbelturbo
  • Kan användas upp till 3 000 m (9 842 fot) utan effektminskning
  • Mekanisk luftkompressor

ELSYSTEM

  • Räddningpump
  • Kamera, bakåt och på höger sida (RH)
  • 9 arbetsstrålkastare (1 800 LM eller 4 200 LM)
  • Torkare
  • Hastighet för väg och räls (landsbestämmelser)
  • Product Link™ (globalt system för mobilnät [GSM] eller satellit)

M323 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Stenskydd för rälshjul och stöd för arbetsredskap (WT)
  • Dragkoppling (manuell eller automatisk)
  • Järnvägskoppling
  • Dragstång för räls
  • Däcktrycksövervakning
  • Luftkompressor, blåspistol
  • Bandspårviddssats 1M

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Avtappningsledning
  • Returledning 25,4 mm (1")
  • 2:a HP
  • Bio-hydraulolja
  • Mikrofiltreringsenhet för bioolja

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inspektionsbelysning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Luftbromssystem för järnvägsvagnar eller släp
  • Närhetsbelysning av markområdet
  • System för människoigenkänning
  • Kamera för fågelperspektiv
  • Ingångsbelysning

ELSYSTEM

  • 5 arbetsstrålkastare (1 800 LM eller 4 200 LM)
  • Påfyllningspump
  • UIC-certifierad rälsbelysning
  • Körlarm
  • Roterande varningsljus
  • Elkontakt vid stickans ände (permanent, aktiveras med strömställare)
  • Elkontakt vid nedre ramen
  • Stöldskyddssystem

Jämför M323 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Silhuett av en M323 grävmaskin för järnväg med kort bakdel

Silhuett av en M323 grävmaskin för järnväg med lång bakdel

Förare av M323 grävmaskin för järnväg i hytten

En M323 grävmaskin för järnväg med externa lampor

Startknapp och reglage i en M323 grävmaskin för järnväg

En M323 grävmaskin för järnväg som körs på marken

Silhuett av en M323 grävmaskin för järnväg med kort bakdel
Silhuett av en M323 grävmaskin för järnväg med lång bakdel
Förare av M323 grävmaskin för järnväg i hytten
En M323 grävmaskin för järnväg med externa lampor
Startknapp och reglage i en M323 grävmaskin för järnväg
En M323 grävmaskin för järnväg som körs på marken

Se aktuella erbjudanden för  M323

Visa fler erbjudanden