Översikt
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Huvudspecifikationer
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Visar 1-6 av 5
| Packningsbredd | 21.9 tum 556 mm |
| Antal hjul | 3 3 |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–8 ton Minigrävmaskiner på 7–8 ton |
| Antal padfötter | 27 27 |
| Vikt | 1267.7 lb 575 kg |
| Total längd | 39.3 tum 997 mm |
| Total höjd | 45.9 tum 1165 mm |
| Total bredd | 21.9 tum 556 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten