Översikt
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Huvudspecifikationer
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Visar 1-6 av 5
| Packningsbredd | 10.7 tum 271 mm |
| Antal hjul | 2 2 |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton |
| Antal padfötter | 16 16 |
| Vikt | 354.9 lb 161 kg |
| Total längd | 28.5 tum 725 mm |
| Total höjd | 31 tum 787 mm |
| Total bredd | 12.3 tum 313 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten