457 mm (18 tum), 415-444, direktinfästning

Kompakteringshjul 457 mm (18 tum), 415-444, direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Packningsbredd
17.3 tum
439 mm
Antal hjul
3
3
Maskinklass
415-444 Grävlastare
415-444 Grävlastare

Översikt

Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.

Produktspecifikation för 457 mm (18 tum), 415-444, direktinfästning

Packningsbredd 17.3 tum 439 mm
Antal hjul 3 3
Maskinklass 415-444 Grävlastare 415-444 Grävlastare
Antal padfötter 27 27
Vikt 1111.1 lb 504 kg
Total längd 39 tum 991 mm
Total höjd 43.8 tum 1112 mm
Total bredd 17.3 tum 439 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 457 mm (18 tum), 415-444, direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®

En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Se aktuella erbjudanden för  457 mm (18 tum), 415-444, direktinfästning

Visa fler erbjudanden