Översikt
Klippare är perfekta för nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Arbetsbredd | 39.4 tum 1000 mm |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Total bredd | 46.6 tum 1184 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 70–130 l/min (18–34 gal/min) 70–130 l/min (18–34 gal/min) |
| Maximal skärdiameter | 50–75 mm (2–3 tum) 50–75 mm (2–3 tum) |
| Tänder per trumma | 16 16 |
| Längd | 33.1 tum 842 mm |
| Total höjd | 30.2 tum 766 mm |
| Vikt | 844.4 lb 383 kg |
| Drivmetod | Kilrem Kilrem |
| Motor | Axialkolv Axialkolv |
| Optimalt hydraultryck | 150–250 bar (2 175–3 626 psi) 150–250 bar (2 175–3 626 psi) |
| Trummans hastighet | 2 560–2 630 RPM 2 560–2 630 RPM |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® HMF210 Klippaggregat i arbete