H115 GC S

GC-hammare H115 GC S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
450 till 800
450 till 800
Minimal arbetsvikt
3098 lb
1405 kg
Angivet flöde – minsta
24 gpm
90 l/min

Översikt

Cat® H115 GC S-hammare är konstruerade för hållbarhet vid bergbrytning och betongdemolering. Med kraftfull hydraulik och snabb åtkomst till underhållsområden bidrar Cat H115 GC S-hammare till att öka den totala produktiviteten och minska underhållskostnaderna. Cat H115 GC S-hammare är en mångsidig lösning för många användningsområden, bland annat vägbyggen, dikning och rivning.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

hög prestanda

hög prestanda

        
  • Automatisk avstängning ger skydd mot tomgångsavfyrning genom att kolven stoppas när det inte finns något material under verktyget, vilket bidrar till att förlänga hammarens livslängd.
  •     
  • Justera kolvhastigheten manuellt genom att välja mellan hög kolvhastighet eller maximal effekt för att öka effektiviteten och produktionen på arbetsplatsen.
  •     
  • Med standardfunktionen för ljuddämpning kan du använda en GC S-hammare på arbetsplatser i bullerkänsliga områden som bostadsområden eller nära sjukhus där buller är reglerat.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

        
  • Det interna buffringssystemet bidrar till att minska maskinens vibrationer och öka bullerdämpningen.
  •     
  • Enkel hammardesign för enkelt underhåll och snabbare ombyggnader, vilket bidrar till lägre ägande- och driftskostnader.
  •     
  • Kritiska hydrauliska komponenter är skyddade från skador inuti huset, vilket hjälper till att minska stilleståndstiden på arbetsplatsen.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

        
  • Standardmonterad autosmörjning ger kontinuerlig smörjning när hammaren körs, vilket eliminerar behovet av manuell smörjning.
  •     
  • Den slip-fit-försedda nedre bussningen gör det enkelt att byta ut den på fältet, vilket bidrar till att minska servicetiden.
  •     
  • Verifiera hammarens gasladdning utan att ta bort den från maskinen.
  •     
  • Snabb och enkel åtkomst till underhållsområden gör det enkelt att underhålla hammaren.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cats spårningsfunktion är tillgänglig på alla hammare.
  •     
  • Spåra alla maskinparken och redskap från ett och samma ställe. Hammare med tillgångsspårning kan visas i VisionLink®.
  •     
  • Förvara dina tillgångar säkert. Hammare med en tillgångsspårare skickar en varning om de lämnar ett fördefinierat område.

Produktspecifikation för H115 GC S

Slag per minut 450 till 800 450 till 800
Minimal arbetsvikt 3098 lb 1405 kg
Angivet flöde – minsta 24 gpm 90 l/min
Angivet flöde – maximalt 32 gpm 120 l/min
Min. arbetstryck 2175 psi 15000 kPa
Max. arbetstryck 2465 psi 17000 kPa
Verktygsaxelns diameter 4.7 tum 120 mm
Minimal bärvikt 28660 lb 13 t
Maximal bärvikt 39683 lb 18 t

Jämför H115 GC S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H115 GC S-hammare

H115 GC S-hammare