Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Arbetsvikt – med redskap | 162.3 lb 73.6 kg |
| Energiklass | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Maskinklass | 300.9D Minigrävmaskin 300.9D Minigrävmaskin |
| Verktygsaxelns diameter | 1.6 tum 40 mm |
| Slagfrekvens | 800–1400 bpm 800–1400 bpm |
| Min. arbetstryck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimal bärvikt | 1979.7 lb 898 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) |
| Total bredd | 7.8 tum 199 mm |
| Total längd | 8.2 tum 208 mm |
| Total höjd | 37.7 tum 958 mm |
| Höjd – utan redskap | 29.4 tum 748 mm |
| Ljudnivå | 122 dB 122 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för direktinfäst hammare B1
B1 kit för direktinfäst hammarunderhåll
Verktyg som medföljer, direktinfästning B1