A41, minigrävmaskiner på 5 ton

Jordborrar A41, minigrävmaskiner på 5 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Drivaxelmoment vid maximalt tryck
3038.8 lb/ft
4120 N·m
Drivmetod
Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel
Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel
Monteringsfästets utformning
5 tons minigrävmaskin, direktinfästning
5 tons minigrävmaskin, direktinfästning

Översikt

Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Cat

Flerdrivsystem

De tre olika drivsystemen är konstruerade för rätt hastighet och moment för arbete i flera olika typer av jord.

  • A23 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av gerotortyp som genererar optimal bithastighet och utgående moment för lätta till medeltunga tillämpningar.
  • A41 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av gerotortyp med enkelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga tillämpningar.
  • A68 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av kugghjulstyp med dubbelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga borrkrav med höga prestanda.
Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits som kan anpassas till en mängd olika projekt. Standardbits, trädbits, industribits och standardbergborrbits (bultmonterade) finns tillgängliga för en rad olika tillämpningar och markförhållanden.
Bitförlängningar och -adaptrar

Bitförlängningar och -adaptrar

Olika förlängningar möjliggör djupare grävning och anpassning till bits med rund eller sexkantig utformning. En låssprint minskar tiden för eventuella ändringar av jordborren.
Ramstyrningsled

Ramstyrningsled

Ramstyrningsleden ser till att jordborren är rak, oavsett maskinens position.
Mekaniska svingstopp

Mekaniska svingstopp

Mekaniska svingstopp skyddar jordborren från för stora svängningar.

Produktspecifikation för A41, minigrävmaskiner på 5 ton

Drivaxelmoment vid maximalt tryck 3038.8 lb/ft 4120 N·m
Drivmetod Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel
Monteringsfästets utformning 5 tons minigrävmaskin, direktinfästning 5 tons minigrävmaskin, direktinfästning
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 42–83 l/min (11–22 gallon/min) 42–83 l/min (11–22 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Totalbredd – med fäste 11.4 tum 289 mm
Total längd – med fäste 14.2 tum 361 mm
Total höjd 34.4 tum 875 mm
Husdiameter 11 tum 280 mm
Svängområde (framåt/bakåt) 72 grader 72 grader
Svängområde (V/H) 76 grader 76 grader
Vikt 207.2 lb 94 kg
Motordeplacement 15.26 tum³ 250 cm³
Bithastighet vid maximalt flöde 71 rpm 71 rpm
Utgående sexkantsaxel, storlek 2 tum 51 mm

A41, minigrävmaskiner på 5 ton Tillvalsutrustning

ANDRA TILLBEHÖR

  • Ingen stötfångare

Jämför A41, minigrävmaskiner på 5 ton med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare

Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare
Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare

360 View