| Typ | Standardbit Standardbit |
| Total längd | 48.7 tum 1238 mm |
| Vikt | 75 lb 34 kg |
| Träddiameter | 9 tum 229 mm |
| Kompatibel bitförlängning | 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) |
| Antal tänder | 4 4 |
Bits för jordborrar Standardbit 229mm (9tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Typ
- Standardbit
- Standardbit
- Total längd
- 48.7 tum
- 1238 mm
- Vikt
- 75 lb
- 34 kg
Översikt
Konstruerad för att snabbt och effektivt borra hål för stolpar, avsatser och buskage- och trädplanteringar.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för Standardbit 229mm (9tum)
Jämför Standardbit 229mm (9tum) med produkter som ofta jämförs.
Tillbehör till jordborrar
Standardbit 229mm (9tum)
Vald
- Typ
- Standardbit
- Standardbit
- Total längd
- 48.7 tum
- 1238 mm
- Vikt
- 75 lb
- 34 kg
Tillbehör till jordborrar
229mm (9tum) industribit
- Typ
- Industriella bits
- Industriella bits
- Total längd
- 48 tum
- 1219 mm
- Vikt
- 72.8 lb
- 33 kg
Tillbehör till jordborrar
229 mm (9 tum) bergborrhuvud
- Typ
- Stenbits
- Stenbits
- Total längd
- 48.1 tum
- 1222 mm
- Vikt
- 108 lb
- 49 kg