305 mm (12 tum) bergborrhuvud

305 mm (12 tum) bergborrhuvud Bits för jordborrar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ
Stenbits
Stenbits
Total längd
9.8 tum
250 mm
Vikt
41 lb
18.6 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Standard

Standard

Standardbits används vid normala markförhållanden och för stenspräckning vid vanligt grävande. Bäst lämpade för dig som gräver 250–300 hål om dagen, tack vare snabba tandbyten.
Träbits

Träbits

Träbits används främst för nötande jordtyper och stenspräckning. Träbits är konformade för att skapa ett större övre hål för rotklumpen och ett mindre hål för marktäckningsmaterial eller gödning.
Industriella bits

Industriella bits

Industriella bits håller kvar tänderna vid grävning men underlättar samtidigt borttagning och montering.
Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Standardbits för bergborrning omvandlar standardbits till industriella bits när markförhållandena blir riktigt svåra, som hårda stenmaterial och olika typer av betong. Bitsen kan enkelt tas av när du återgår till jord och normala förhållanden.
Bergborr, huvud och tänder

Bergborr, huvud och tänder

Standardborrhuvudet för bergborrning är utformat med en större skuldra för bättre skydd av anslutningen vid stenspräckning och mark med kraftiga stötar. En mängd olika tänder finns tillgängliga för olika markförhållanden. Grävtänder för ytterdelen och platta och/eller kilformade tänder för innerdelarna. Vingarna finns tillgängliga både som härdade och med karbid för att hantera nötande jordtyper och kompakt sten.

Produktspecifikation för 305 mm (12 tum) bergborrhuvud

Typ Stenbits Stenbits
Total längd 9.8 tum 250 mm
Vikt 41 lb 18.6 kg
Träddiameter 13.5 tum 342 mm
Antal tänder 12 12

Jämför 305 mm (12 tum) bergborrhuvud med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  305 mm (12 tum) bergborrhuvud

Visa fler erbjudanden