Översikt
Cat® drivenheter för jordborr används som ersättning/uppgradering av en kunds befintliga jordborrsfäste.
Huvudspecifikationer
Cat® drivenheter för jordborr används som ersättning/uppgradering av en kunds befintliga jordborrsfäste.
Visar 1-6 av 4
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 815 lb/ft 1105 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Optimalt hydraulflöde | 75–90 l/min (20–24 gallon/min) 75–90 l/min (20–24 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 105–150 bar (1 523–2 176 psi) 105–150 bar (1 523–2 176 psi) |
| Total bredd | 11 tum 280 mm |
| Total längd | 11.1 tum 282 mm |
| Total höjd | 27.8 tum 707 mm |
| Husdiameter | 11 tum 280 mm |
| Vikt | 152.6 lb 69.2 kg |
| Motordeplacement | 24 tum³ 393 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 191 rpm 191 rpm |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger