457 mm (18 tum) Industribit

Bits för jordborrar 457 mm (18 tum) Industribit

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ
Industriella bits
Industriella bits
Total längd
48.2 tum
1224 mm
Vikt
108 lb
49 kg

Översikt

Konstruerad för att snabbt och effektivt borra hål för stolpar, avsatser och buskage- och trädplanteringar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Standard

Standard

Standardbits används vid normala markförhållanden och för stenspräckning vid vanligt grävande. Bäst lämpade för dig som gräver 250–300 hål om dagen, tack vare snabba tandbyten.
Träbits

Träbits

Träbits används främst för nötande jordtyper och stenspräckning. Träbits är konformade för att skapa ett större övre hål för rotklumpen och ett mindre hål för marktäckningsmaterial eller gödning.
Industriella bits

Industriella bits

Industriella bits håller kvar tänderna vid grävning men underlättar samtidigt borttagning och montering.
Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Standardbits för bergborrning omvandlar standardbits till industriella bits när markförhållandena blir riktigt svåra, som hårda stenmaterial och olika typer av betong. Bitsen kan enkelt tas av när du återgår till jord och normala förhållanden.
Bergborr, huvud och tänder

Bergborr, huvud och tänder

Standardborrhuvudet för bergborrning är utformat med en större skuldra för bättre skydd av hållaren och anslutningen vid stenspräckning och mark med kraftiga stötar. En mängd olika jordborrvingar finns tillgängliga för olika markförhållanden. Grävtänder för ytterdelen och platta och/eller kilformade tänder för innerdelarna. Vingarna finns tillgängliga både som härdade och med karbid för att hantera nötande jordtyper och kompakt sten.

Produktspecifikation för 457 mm (18 tum) Industribit

Typ Industriella bits Industriella bits
Total längd 48.2 tum 1224 mm
Vikt 108 lb 49 kg
Träddiameter 18 tum 457 mm
Kompatibel bitförlängning 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum)
Antal tänder 6 6

Jämför 457 mm (18 tum) Industribit med produkter som ofta jämförs.