A68 drivenhet för jordborr

Drivenheter A68 drivenhet för jordborr

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Drivaxelmoment vid maximalt tryck
5034.6 lb/ft
6826 N·m
Drivmetod
Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel
Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel
Hydraulik
XPS med högt flöde
XPS med högt flöde

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Flerdrivsystem

Flerdrivsystem

De tre olika drivsystemen är konstruerade för rätt hastighet och moment för arbete i flera olika typer av jord.

  • A11 och A23 har variabla hastigheter, kan köras i båda riktningarna, har hydraulmotorer av gerotortyp som genererar optimal bithastighet och utgående moment för lätta till medeltunga tillämpningar.
  • A41 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av gerotortyp med enkelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga tillämpningar.
  • A68 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av kugghjulstyp med dubbelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga borrkrav med höga prestanda.
Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits som kan anpassas till en mängd olika projekt. Standardbits, trädbits, industribits och standardbergborrbits (bultmonterade) finns tillgängliga för en rad olika tillämpningar och markförhållanden.
Bitförlängningar och -adaptrar

Bitförlängningar och -adaptrar

Olika förlängningar möjliggör djupare grävning och anpassning till bits med rund eller sexkantig utformning. En låssprint minskar tiden för eventuella ändringar av jordborren.

Produktspecifikation för A68 drivenhet för jordborr

Drivaxelmoment vid maximalt tryck 5034.6 lb/ft 6826 N·m
Drivmetod Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 95–130 l/min (25–34 gallon/min) 95–130 l/min (25–34 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Total bredd 11 tum 280 mm
Total längd 11.1 tum 282 mm
Total höjd 27.9 tum 709 mm
Husdiameter 11.1 tum 282 mm
Vikt 216.5 lb 98.2 kg
Motordeplacement 2.7 tum³ 44 cm³
Bithastighet vid maximalt flöde 81 RPM 81 RPM
Utgående sexkantsaxel, storlek 2 tum 51 mm

Jämför A68 drivenhet för jordborr med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  A68 drivenhet för jordborr

Visa fler erbjudanden