Översikt
Hydrauliska griptummar för flexibla byten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Längd | 35.7 tum 907 mm |
| Förvaringshöjd | 13.1 tum 333 mm |
| Total bredd | 14 tum 356 mm |
| Vikt | 200.6 lb 91 kg |
| Vridning | 122 grader 122 grader |
| Antal tänder/spetsar | 8/2 8/2 |
| Gaffelavstånd | 10.9 tum 278 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Spetsar ingår | Ja Ja |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 5 ton Minigrävmaskiner på 5 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger