Översikt
Hydrauliska griptummar för flexibla byten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Längd | 30.4 tum 771 mm |
| Förvaringshöjd | 11.5 tum 291 mm |
| Total bredd | 12.8 tum 326 mm |
| Vikt | 152.1 lb 69 kg |
| Vridning | 117 grader 117 grader |
| Antal tänder/spetsar | 8/2 8/2 |
| Gaffelavstånd | 9.2 tum 233 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Spetsar ingår | Ja Ja |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 3 ton Minigrävmaskiner på 3 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger