Översikt
Hydrauliska griptummar för flexibla byten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Längd | 49.6 tum 1259 mm |
| Förvaringshöjd | 18.6 tum 472 mm |
| Total bredd | 18 tum 457 mm |
| Vikt | 324.1 lb 147 kg |
| Vridning | 132 grader 132 grader |
| Antal tänder/spetsar | 6/2 6/2 |
| Gaffelavstånd | 9.9 tum 252 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Spetsar ingår | Ja Ja |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger