435 mm (17 tum) 6 tänder/2 spetsar

Universalgriptummar 435 mm (17 tum) 6 tänder/2 spetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Längd
46.8 tum
1189 mm
Förvaringshöjd
22.7 tum
576 mm
Total bredd
17.1 tum
435 mm

Översikt

Hydrauliska griptummar för flexibla byten.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Tillämpning

Gripar från Cat® har en ändamålsenlig design. De är perfekta för grävmaskiner som behöver en griptumme som kan hantera mindre och lättare material. De passar bäst för maskiner som inte hanterar material hela dagen.
Cat

Mångsidig

Tummarna är designade för att fungerar bra med de flesta skopor och fästen. De är väl lämpade för maskinparker med maskiner som har olika skop- och fästkombinationer.
Enkel installation

Enkel installation

En konsol (valfri) kan svetsas fast på pinnen, om maskinen inte redan är utrustad med en, vilket möjliggör enkel installation.
Cylinder med dämpare

Cylinder med dämpare

En dämpare i griptummens cylindern skyddar griptummen när den dras tillbaka till det infällda läget, vilket minskar slitage på komponenterna från onödiga stötar och gör att föraren kan fokusera på andra uppgifter.
Avstängningsventiler/snabbkopplingar

Avstängningsventiler/snabbkopplingar

Gör det möjligt att fästa andra arbetsredskap utan att ta bort tummen (t.ex. hammare). Avstängningsventilen fungerar också som ett hydrauliskt lås när den inte används. Snabbkopplingarna gör att griptummen kan kopplas bort och att ett annat verktyg kan används medan griptummen fortfarande är fäst vid stickan.
lnfällbar griptumme

lnfällbar griptumme

Att griptummen är infällbar gör att skopan kan lastas som vanligt när griptummen inte används.

Produktspecifikation för 435 mm (17 tum) 6 tänder/2 spetsar

Längd 46.8 tum 1189 mm
Förvaringshöjd 22.7 tum 576 mm
Total bredd 17.1 tum 435 mm
Vikt 319.7 lb 145 kg
Vridning 133 grader 133 grader
Antal tänder/spetsar 6/2 6/2
Gaffelavstånd 10 tum 254 mm
Gaffeltjocklek 0.8 tum 20 mm
Spetsar ingår Ja Ja
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 435 mm (17 tum) 6 tänder/2 spetsar med produkter som ofta jämförs.