Översikt
Hydrauliska griptummar för flexibla byten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Längd | 29.1 tum 738 mm |
| Förvaringshöjd | 11 tum 279 mm |
| Total bredd | 13.6 tum 346 mm |
| Vikt | 143.3 lb 65 kg |
| Vridning | 126,6 grader 126,6 grader |
| Antal tänder/spetsar | 5/2 5/2 |
| Gaffelavstånd | 9.9 tum 251 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Spetsar ingår | Ja Ja |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger