Översikt
Hydrauliska griptummar för flexibla byten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Längd | 22.6 tum 574 mm |
| Förvaringshöjd | 12.7 tum 323 mm |
| Total bredd | 11.5 tum 292 mm |
| Vikt | 105.8 lb 48 kg |
| Vridning | 112 grader 112 grader |
| Antal tänder/spetsar | 5/2 5/2 |
| Gaffelavstånd | 9.6 tum 243 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Spetsar ingår | Ja Ja |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1 ton Minigrävmaskiner på 1 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger