G306
NYTT

Rivnings- och sorteringsgripar G306

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gripområde
5.7 ft³
160 l
Vikt
731.9 lb
332 kg
Maskinklass
Hydrauliska minigrävmaskin 5–6 ton
Hydrauliska minigrävmaskin 5–6 ton

Översikt

Konstruerad för snabb och produktiv materialhantering och sortering av material i olika former.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Vertikalt perforerade sidoplåtar

Vertikalt perforerade sidoplåtar

Bättre sikt över lasten och enklare positionering. Plåtarna är härdade enligt HB450 för bättre slitagetålighet.
Specialkonstruerade pinnar

Specialkonstruerade pinnar

Extra stora pinnar tål högre vridmoment och håller längre. Spårade bussningar för enklare smörjning.
Länkage med optimal konstruktion

Länkage med optimal konstruktion

Höjden påverkas minimalt vid öppning och stängning. Optimal cylinderstyrning säkerställer hög fastspänningskraft vid stängning.
Extra stor cylinder med lasthållningsventil

Extra stor cylinder med lasthållningsventil

Säkerställer hög fastspänningskraft så att du inte riskerar tappa lasten. Lasthållningsventilen bibehåller en konstant fastspänningskraft även när du manövrerar gripen eller maskinen, för att du alltid ska ha full kontroll över lasten.
Slimmad konstruktion

Slimmad konstruktion

Enklare manövrering vid byggnader och containrar vid rivning och återvinning. Optimal ledningsdragning förebygger skador.
Robust bultmonterat skärstål

Robust bultmonterat skärstål

Ger en lång livslängd. Plogbultarna är försedda med försänkta muttrar och sitter helt skyddade.

Produktspecifikation för G306

Gripområde 5.7 ft³ 160 l
Vikt 731.9 lb 332 kg
Maskinklass Hydrauliska minigrävmaskin 5–6 ton Hydrauliska minigrävmaskin 5–6 ton
Maximal käftöppning 50 tum 1271 mm
Total bredd (öppna käftar) 55.3 tum 1404 mm
Typ av gränssnitt S40, CW-10, fästs med pinne S40, CW-10, fästs med pinne
Total bredd (stängda käftar) 28.8 tum 732 mm
Total höjd (öppna käftar) 35.2 tum 894 mm
Total höjd (stängda käftar) 41.6 tum 1057 mm
Total djup 23.6 tum 600 mm
Hydraulik 2:a extra funktion 2:a extra funktion
Kantmaterial Motsvarande HB500 Motsvarande HB500
Optimalt hydraulflöde Grip 90 l/min (24 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm) Grip 90 l/min (24 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximal stängningskraft 3 Short ton 27 kN

Jämför G306 med produkter som ofta jämförs.