GSV520 Grip med sektionsklor, 5 klor, 750 liter

Gripar med sektionsklor GSV520 Grip med sektionsklor, 5 klor, 750 liter

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.00 yd³
750 m³
Maximal lyftkapacitet
17637 lb
8000 kg
Alternativ för klon
Halvöppna, stängda
Halvöppna, stängda

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda, lägre bränsleförbrukning

Höga prestanda, lägre bränsleförbrukning

  • Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
  • Öka hydraulflödeskapaciteten upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
  • Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140-200 procent tack vare förfinade klokurvor.
  • Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
Långvarig kvalitet

Långvarig kvalitet

  • Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken i stället för svetsar.
  • Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
  • Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
  • Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

  • Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid.
  • Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
  • Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
  • Enkel åtkomst till hydrauliken gör underhållsarbetet snabbare, så att mer tid kan läggas på att flytta material.
  • Ett cylinderskydd finns som tillval för att skydda hydraulslangarna från material.
  • Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
Alternativ för specifika tillämpningar

Alternativ för specifika tillämpningar

  • Uppfyll dina specifika behov med halvöppna eller stängda klor.
    • Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller rör och balkar flyttas.
    • Stängda klor är optimalt för mindre, sönderdelat material.
  • GC-griparna är lättare, vilket gör dem idealiska för återvinningstillämpningar.
  • Standardgriparna har optimerats för stora och sönderdelade skrotmaterial.

Produktspecifikation för GSV520 Grip med sektionsklor, 5 klor, 750 liter

Kapacitet 1.00 yd³ 750 m³
Maximal lyftkapacitet 17637 lb 8000 kg
Alternativ för klon Halvöppna, stängda Halvöppna, stängda
Antal klor 5 5
Materialhanterare minimum 20 ton (US) 20 ton (US)
Materialhanterare maximum 30 ton (US) 30 ton (US)
Grävmaskin minimum 14 ton (US) 14 ton (US)
Grävmaskin maximum 21 ton (US) 21 ton (US)

Jämför GSV520 Grip med sektionsklor, 5 klor, 750 liter med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  GSV520 Grip med sektionsklor, 5 klor, 750 liter

Visa fler erbjudanden