460mm (18tum)

Grävskopor – Minigrävmaskin 460mm (18tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
18.1 tum
460 mm
Kapacitet
1.4 ft³
39.59 l
Vikt
83.6 lb
37.9 kg

Översikt

De här skoporna passar perfekt för grävning i mjuk och måttligt hård mark.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Överlägsen skopfyllning

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 460mm (18tum)

Bredd 18.1 tum 460 mm
Kapacitet 1.4 ft³ 39.59 l
Vikt 83.6 lb 37.9 kg
Bottenkantens tjocklek 0.4 tum 10 mm
Tandspetsradie 20 tum 509 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 460mm (18tum) med produkter som ofta jämförs.