Skopa för kraftig belastning 600 mm (24 tum): 550-9658

Skopa för kraftig belastning 600 mm (24 tum): 550-9658 För kraftig belastning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
24 tum
600 mm
Kapacitet
0.61 yd³
0.46 m³
Vikt
1303 lb
591 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi har konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopans botten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt och förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
  • Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
  • Högre produktion i krävande förhållanden, enklare inträngning i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys GET
  • Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
  • Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
  • Minska underhållskostnaderna genom att välja rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i en rad olika utföranden så att du kan få dina specifika arbetskrav tillgodosedda.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbfästen

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbfästen

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett fästsystem. Fästen gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra raka innerhörn.
  • Se till att dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller fast redskapen.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link-prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Kraftig belastning – mångsidig grävningslösning

  • Skopor för kraftig belastning är det mest praktiska valet för din verksamhet i situationer där förutsättningarna kan variera. Med bredder från 450–2 150 mm (18–85 tum). Mångsidigheten under olika förhållanden gör dem till den populäraste typen av grävskopa med en tandlivslängd från 400 till 800 timmar.
  • Skoporna för kraftig belastning fungerar bäst i ett brett spektrum av belastnings- och nötningsförhållanden, inklusive jordblandningar, lera och sten.
  • Slitplåtar på undersidan av skoporna för kraftig belastning är 20–40 procent tjockare än skopor för normal belastning.
  • Slitplåtarna är upp till 17–25 procent tjockare än motsvarande skopor för normal belastning.
  • Skopor för kraftig belastning för medelstora till stora grävmaskiner har upp till 14–17 procents tjockare sidostänger.
  • Balanskraft och effektivitet med skopor för kraftig belastning fungerar bäst i användningsområden där brytkraft och cykeltider är avgörande.
  • Gräv djupare i stenliknande material med en spadskär. Med spadskären kan du gräva djupare i dessa skrymmande material och lägga dem i skopan.
  • Du kan montera skopor för kraftig belastning direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.

Produktspecifikation för Skopa för kraftig belastning 600 mm (24 tum): 550-9658

Bredd 24 tum 600 mm
Kapacitet 0.61 yd³ 0.46 m³
Vikt 1303 lb 591 kg
Fäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste
Adapterantal 3 3
Adapterstorlek Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för kraftig belastning 600 mm (24 tum): 550-9658 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Kraftig skopa

325F CR använder en skopa för kraftig belastning

320F med skopa för kraftig belastning

323 gräver med en skopa för kraftig belastning

330 GC använder en skopa för kraftig belastning

336 GC lastar 772G

Kraftig skopa
325F CR använder en skopa för kraftig belastning
320F med skopa för kraftig belastning
323 gräver med en skopa för kraftig belastning
330 GC använder en skopa för kraftig belastning
336 GC lastar 772G

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för kraftig belastning 600 mm (24 tum): 550-9658

Visa fler erbjudanden