Översikt
Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 31.5 tum 800 mm |
| Kapacitet | 9.9 ft³ 280 l |
| Vikt | 460.8 lb 209 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Tandspetsradie | 43.4 tum 1103 mm |
| Typ av gränssnitt | S-40-fäste S-40-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger