Skopa för normalbelastning 1 400 mm (55 tum): 573-4980

Skopa för normalbelastning 1 400 mm (55 tum): 573-4980 Normal tillämpning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
55 tum
1400 mm
Kapacitet
1.70 yd³
1.30 m³
Vikt
1797 lb
815 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi har konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopans botten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt och förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
  • Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
  • Högre produktion i krävande förhållanden, enklare inträngning i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys GET
  • Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
  • Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
  • Minska underhållskostnaderna genom att välja rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i en rad olika utföranden så att du kan få dina specifika arbetskrav tillgodosedda.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbfästen

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbfästen

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett fästsystem. Fästen gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra raka innerhörn.
  • Se till att dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller fast redskapen.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link-prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Normalbelastning – För universell lastning och materialflyttning

  • Med bredder från 450–2 600 mm (18–102 tum) och ett brett sortiment av kapaciteter är skopor för normal belastning en lösning för alla grävmaskinsstorlekar.
  • Skoporna för normalbelastning passar bäst för material som jord, lera och fint grus och där tändernas livslängd kan överskrida 800 timmar.
  • Tack vare extra plåtar utefter sida, botten och bas på skoporna för normal belastning får de längre livslängd än skopor för lätt belastning.
  • Med skopor för normalbelastning som har nivelleringskant eller breda tänder kan du återfylla ett dike, skapa ett plant golv eller uppnå en jämn finish oavsett jobb.
  • Du kan montera skopor för normal belastning direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.

Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning 1 400 mm (55 tum): 573-4980

Bredd 55 tum 1400 mm
Kapacitet 1.70 yd³ 1.30 m³
Vikt 1797 lb 815 kg
Fäste För användning med anpassat CW-40s-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40s-redskapsfäste
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för normalbelastning 1 400 mm (55 tum): 573-4980 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för normalbelastning

336F skopa för normalbelastning

336F-grävmaskin som lastar en ramstyrd dumper 730C med en skopa för normalbelastning

311F RR gräver dike med en skopa för normalbelastning

Mellanstor 320-grävmaskin använder en skopa för normalbelastning för att lasta en lastbil

M317F gräver med en skopa för normalbelastning

Skopa för normalbelastning
336F skopa för normalbelastning
336F-grävmaskin som lastar en ramstyrd dumper 730C med en skopa för normalbelastning
311F RR gräver dike med en skopa för normalbelastning
Mellanstor 320-grävmaskin använder en skopa för normalbelastning för att lasta en lastbil
M317F gräver med en skopa för normalbelastning

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för normalbelastning 1 400 mm (55 tum): 573-4980

Visa fler erbjudanden