Översikt
Perfekt för dikesgrävningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Perfekt för dikesgrävningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 15.7 tum 400 mm |
| Kapacitet | 7.8 ft³ 220 l |
| Vikt | 383.6 lb 174 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Tandspetsradie | 52.3 tum 1329 mm |
| Typ av gränssnitt | S-50-fäste S-50-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger