700 mm (28 tum)

700 mm (28 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
27.6 tum
700 mm
Kapacitet
3.2 ft³
92 l
Vikt
156.3 lb
70.9 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Överlägsen skopfyllning

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 700 mm (28 tum)

Bredd 27.6 tum 700 mm
Kapacitet 3.2 ft³ 92 l
Vikt 156.3 lb 70.9 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 23.3 tum 591 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 700 mm (28 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  700 mm (28 tum)

Visa fler erbjudanden