Skopa för extra kraftig belastning 2050 mm (81 tum): 519-5400

Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 2050 mm (81 tum): 519-5400

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
81 tum
2050 mm
Kapacitet
5.75 yd³
4.4 m³
Vikt
10554 lb
4787 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 2050 mm (81 tum): 519-5400

Bredd 81 tum 2050 mm
Kapacitet 5.75 yd³ 4.4 m³
Vikt 10554 lb 4787 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extra kraftig belastning 2050 mm (81 tum): 519-5400 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för extra kraftig belastning

Bilder

Bilder

Bilder

Skopa för extra kraftig belastning
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för extra kraftig belastning 2050 mm (81 tum): 519-5400

Visa fler erbjudanden