600 mm (24 tum)

600 mm (24 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
23.6 tum
600 mm
Kapacitet
2.2 ft³
61 l
Vikt
103.6 lb
47 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 600 mm (24 tum)

Bredd 23.6 tum 600 mm
Kapacitet 2.2 ft³ 61 l
Vikt 103.6 lb 47 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 17.2 tum 436 mm
Typ av gränssnitt CW-05-fäste CW-05-fäste

Jämför 600 mm (24 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  600 mm (24 tum)

Visa fler erbjudanden