Skopa för normalbelastning 2000 mm (79 tum): 518-9353

Normal tillämpning Skopa för normalbelastning 2000 mm (79 tum): 518-9353

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
79 tum
2000 mm
Kapacitet
4.71 yd³
3.6 m³
Vikt
6404 lb
494 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift. Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika redskap som finns tillgängliga i din region.

Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning 2000 mm (79 tum): 518-9353

Bredd 79 tum 2000 mm
Kapacitet 4.71 yd³ 3.6 m³
Vikt 6404 lb 494 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 6 6
Adapterstorlek J250 J250
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för normalbelastning 2000 mm (79 tum): 518-9353 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för normalbelastning

Skopa för normalbelastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för normalbelastning 2000 mm (79 tum): 518-9353

Visa fler erbjudanden