Kraftig skopa
Kraftig skopa
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder (4)

Skopa för kraftig belastning 1850 mm (72 tum): 528-4610 För kraftig belastning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
72 tum
1850 mm
Kapacitet
3.08 yd³
2.36 m³
Vikt
3757 lb
1704 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet och sikten in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopbotten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt för att förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
  • Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
  • Högre produktion i krävande situationer, enklare penetrering i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys™ GET
  • Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
  • Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
  • Minska underhållskostnaderna genom att följa rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i många varianter för att passa dina specifika behov.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett infästningssystem. Infästningssystemet gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör vilka kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra skarpa innerhörn.
  • Se till dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller säkert låst.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i Vision Link® tillsammans med Product Link™ -prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Kraftig belastning – Mångsidig grävningslösning

  • Skopor för kraftig belastning är de mest praktiska valen för din verksamhet i situationer där förutsättningarna kan variera. Med bredder från 450-2 150 mm (18-85 tum). Mångsidigheten under olika förutsättningar gör dem till den populäraste typen av grävskopa med en tandlivslängd från 400 till 800 timmar.
  • Skoporna för kraftig belastning fungerar bäst i ett brett spektrum av belastnings- och nötningsförhållanden, inklusive jordblandningar, lera och sten.
  • Slitplåtar på undersidan av skoporna för kraftig belastning är 20-40 procent tjockare än skopor för normal belastning.
  • Slitplåtarna är upp till 17-25 procent tjockare än motsvarande skopor för normal belastning.
  • Skopor för kraftig belastning för medelstora till stora grävmaskiner har upp till 14-17 procents tjockare sidostänger.
  • Balanskraft och effektivitet med skopor för kraftig belastning fungerar bäst i användningsområden där brytkraft och cykeltider är avgörande.
  • Gräv djupare i stenliknande material med en spadskär. Med spadskären kan du gräva djupare i dessa skrymmande material och lägg dem i skopan.
  • You can pin Heavy Duty buckets directly to the machine or use them with a Cat Pin Grabber Coupler or CW Dedicated Coupler.

Produktspecifikation för Skopa för kraftig belastning 1850 mm (72 tum): 528-4610

Bredd 72 tum 1850 mm
Kapacitet 3.08 yd³ 2.36 m³
Vikt 3757 lb 1704 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för kraftig belastning 1850 mm (72 tum): 528-4610 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för kraftig belastning 1850 mm (72 tum): 528-4610

Visa fler erbjudanden