S3025 Roterande skrot- och rivningssax

Saxar S3025 Roterande skrot- och rivningssax

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt – bommontering
5370 lb
2436 kg
Vikt – stickmontering
5117 lb
2321 kg
Längd
126 tum
3188 mm

Översikt

Skrot- och rivningssaxar från Cat® är konstruerade för att du ska tjäna pengar. En innovativ robust design och snabba cykeltider ger den tillförlitlighet som behövs för att göra produktionen lönsam. Cat-saxar är effektiva och kan hantera allt från stålramverk till blandat skrot. Cat-saxar är konstruerade för att få jobbet gjort.

Produktspecifikation för S3025 Roterande skrot- och rivningssax

Vikt – bommontering 5370 lb 2436 kg
Vikt – stickmontering 5117 lb 2321 kg
Längd 126 tum 3188 mm
Höjd 48 tum 1220 mm
Bredd 29.5 tum 750 mm
Käftbredd – fast 14.7 tum 374 mm
Käftbredd – rörlig 4.4 tum 111.5 mm
Käftöppning 18 tum 458 mm
Käftdjup 16.3 tum 415 mm
Tryckkraft längst in i käftöppning 441 ton-f 3920 kN
Tryckkraft vid käftarnas avvinkling 201 ton-f 1787 kN
Tryckkraft vid käftarnas spets 110 ton-f 980 kN
Skärkrets – Max. avlastningstryck 5075 psi 35000 kPa
Skärkrets – Max. flöde 46 gpm 175 l/min
Rotationskrets – Max. avlastningstryck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskrets – Max. flöde 11 gpm 40 l/min
Stickmontering – maximal 25 ton 25 ton
Stickmontering – minimum 20 ton 20 ton
Bommontering – maximal 15 ton 15 ton
Bommontering – minimum 11 ton 11 ton
Cykeltid – stängning 2.6 sekunder 2.6 sekunder

Jämför S3025 Roterande skrot- och rivningssax med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S3025-saxar

S3025-saxar

S3025-saxar

S3025-saxar

S3025-saxar
S3025-saxar
S3025-saxar
S3025-saxar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  S3025 Roterande skrot- och rivningssax

Visa fler erbjudanden