HM418, Bite Limiter

HM418, Bite Limiter Frontröjare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
83.5 tum
2122 mm
Arbetsbredd
71.7 tum
1822 mm
Längd
53.3 tum
1354 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 11

Tillämpning

Tillämpning

Använd frontröjare för buskrensning, vegetationshantering, förberedelse för nyodling av okultiverad mark, miljöunderhåll, sönderdelning av vegetationsrester och organiskt avfall för biomassaproduktion.
Högeffektiv sönderdelning

Högeffektiv sönderdelning

Konstruerade för högeffektiv nedskärning och sönderdelning av vegetation och undervegetation i trädbevuxen terräng. Sönderdelar sly, buskar och träd till flisat material.
Robust skärhuvud

Robust skärhuvud

Robust skärhuvud som sönderdelar träd upp till en diameter på 200 mm (8 tum) – effektivare markröjning får man leta efter.
Hydraulmotor med dubbla hastigheter

Hydraulmotor med dubbla hastigheter

Motorn med axiell kolv och dubbla hastigheter ger jämn och effektiv drift samtidigt som den levererar optimalt vridmoment under förändrade materiallaster.
Justerbar skjutram

Justerbar skjutram

Justerbar standardskjutram möjliggör kontroll av träd för att ge optimal nedskärning och effektivitet. Utformning med låg profil förbättrar förarens sikt och stiftsegment ger möjlighet att styra vilken del av tänderna som klipper, vilket förbättrar tändernas livslängd.
Färgkodad tryckmätare

Färgkodad tryckmätare

Färgkodad tryckmätare är standardutrustning som ger föraren återkoppling för att maximera produktiviteten. Med gröna, gula och röda områden får föraren indikationer på belastningen på frontröjaren, och om ändringar kan göras för att öka produktiviteten vid förändra materiallaster.

Produktspecifikation för HM418, Bite Limiter

Total bredd 83.5 tum 2122 mm
Arbetsbredd 71.7 tum 1822 mm
Längd 53.3 tum 1354 mm
Total höjd 58.3 tum 1480 mm
Vikt 3315.7 lb 1504 kg
Drivmetod Kuggrem Kuggrem
Motor Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter
Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimalt hydraulflöde 150–155 l/min (40–41 gpm) 150–155 l/min (40–41 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–278 bar (2900–4061 psi) 200–278 bar (2900–4061 psi)
Trummans hastighet 2 673–2 762 rpm 2 673–2 762 rpm
Fasta tänder per trumma 32 32
Maximal skärdiameter 7.9 tum 200 mm
Maximalt skärdjup 1 tum 26 mm

Jämför HM418, Bite Limiter med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  HM418, Bite Limiter

Visa fler erbjudanden